Numéro de produit: Prises blindées REVConnect 10GX

Prise modulaire REVConnect 10GX STP, métal, T568 A/B, - sélectionnez ci-dessous le numéro de pièce approprié pour s'adapter au câble utilisé

Les prises blindées REVConnect 10GX sont disponibles pour les fils isolés de diamètre 0,9 mm à 1,3 mm ou 1,3 mm à 1,45 mm

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système blindé 10GX, catégorie 6A blindée TIA, classe ISO EA, 10GBASE-T

Hauteur totale

0.94 in

Largeur totale

1.19 in

Profondeur totale

1.63 in

Schéma de câblage

T568A/B

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique.

Poids

0.048 lbs

Matériaux

Description Material Type
Front Connection Copper Clad Flexible PCB, 50uin Gold plated contacts over Nickel RJ45
Rear Connection Copper alloy, Gold plated contacts over Nickel REVConnect
Connector Body Nickel plated zinc alloy diecast

Résistance diélectrique

1,000V RMS @ 60 Hz pendant 1 minute (Signaux à la terre)

Courant nominal

1.300 A

Résistance d'isolement

500 M-Ohm minimum

Résistance de contact maximale

20 mOhm

Résistance de raccordement

2.5 mOhm

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

REVConnect

Compatibilité d'outil

Outil de raccordement RVUTT01

Compatibilité fiche/prise

RJ45, RJ11

Connexion avant de raccordement

Connexion accouplée

Durabilité de la connexion avant

750 cycles

Raccordement connexion arrière

Connexion accouplée

Durabilité du raccordement de la connexion arrière

20 cycles

Rétention du câble/connecteur

15 lb

Rétention du connecteur/matériel

20 lbs

Rétention prise/connecteur

11.250 lbs

Indice UL

UL94V-0

Catégorie de données

Catégorie 6A

Conformité normes TIA/EIA

Catégorie 6A - TIA 568.C.2, Catégorie 6A - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

Conformité IEEE

Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at type 1 et 2 (jusqu'à 30 W), IEEE 802.3bt/D1.7 type 3 et 4 (jusqu'à 100 W), CISCO UPOE (jusqu'à 60 W), Power over HDBaseTTM (jusqu'à 100 W)

Autres normes

IEC 60603-7

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Inflammabilité UL

UL2043 Espaces de traitement d'air

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Pièces connexes

Compatible avec les panneaux de brassage blindés KeyConnect 24p et 48p, compatible avec les plaques frontales, adaptateurs et boîtiers KeyConnect

Pièces incluses

1 prise blindée REVConnect Cat 6A ; 1 gestionnaire de câble REVConnect et son capuchon ; 1 guide d'installation

Notes

Veuillez consulter le guide d'installation PX106435.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.435 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.435 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Emballage Diamètre du fil isolé
RVAMJKSME-B24 Métal Paquet en vrac (24) 0,9 mm jusqu'à 1,3 mm
RVAEJKSME-B24 Métal Paquet en vrac (24) 1,3 mm jusqu'à 1,45 mm
RVAEJKSME-S1 Métal Paquet simple 1,3 mm jusqu'à 1,45 mm
RVAMJKSME-S1 Métal Paquet simple 0,9 mm jusqu'à 1,3 mm