Numéro de produit: 90000003

Fiche blindée CAT 5e à terminaison sur le terrain

Fiche blindée CAT 5e, terminable sur le terrain, emballée individuellement dans un seul sac en plastique

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Notes du tableau des conducteurs

Type de conducteur : Toronné & Solide

Taille du conducteur

22 ~ 26 AWG

isolation

Nominal Diameter
1.6 mm

Gaine extérieure

Nominal Diameter
6.0 - 8.0 mm

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique.

Poids

16.5 g

Matériaux

Description Material
Plug Housing Zinc-alloy full shielded
Contact Blade Phosphor bronze alloy plated with 50 micro-inch of Gold
IDC Phosphor Bronze alloy with 100 micro-inch 100% Sn Alloy

Résistance d'isolement

500 mΩ min. 100 C.C.

Résistance de contact maximale

20 mOhm

Voltage

Description Dielectric Withstand Voltage
Dielectric withstanding Voltage 1000 D.C or A.C. Peak
Contact to Contact 1500V D.C or A.C Peak

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Type de raccordement

RJ45

Connexion avant de raccordement

Connexion accouplée

Durabilité de la connexion avant

750 cycles

Raccordement connexion arrière

Re-raccordement

Durabilité du raccordement de la connexion arrière

20 cycles max.

Degré de protection/Indice IP**

IP20

Conformité ANSI

ANSI/TIA 568.2-D

Autres normes

Champ IE CC-Link , TSN IE CC-Link

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Pièces incluses

Module capuchon et module écrou

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.37 Date de révision : 14-11-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.37 Date de révision : 14-11-2024