Numéro de produit: BB3PHCTD6

Pince à sertir micro BNC pour 4855RMBUHD3, 4855EMBUHD3, 4505RMBUHD3, 4694RMBUHD3

Pince à sertir micro BNC pour 4855RMBUHD3, 4505RMBUHD3, & 4694RMBUHD3

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Pour sertir les connecteurs Micro BNC

Matériaux

Description Material Color
Frame Steel
Handle grip Steel Blue
Steel
Steel

Plage de température d'installation

-10°C À +50°C

Plage de température de stockage

-40°C À +60°C

Dimensions

Length Height
254.000 mm 76.200 mm

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Note de bas de page

Q - LES PAQUETS STANDARD NE PEUVENT PAS ÊTRE CASSÉS.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.10 Date de révision : 09-11-2022

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.10 Date de révision : 09-11-2022


Références des pièces

Article n° Couleur
BB3PHCTD6 Bleu

Ressources

Resources