Numéro de produit: RAxBT

Amorçage pour fiche DataConnect RJ45

Amorçage pour fiche DataConnect RJ45

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Convient au kit de fiche de champ DataConnect RJ45

Matériaux

Description Material
Boot PC - Polycarbonate

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Notes

RA5BT - Convient pour la prise RA5RJ RA6BT - Convient pour la prise RA6RJ

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.24 Date de révision : 03-07-2022

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.24 Date de révision : 03-07-2022


Références des pièces

Article n° Type de conditionnement
RA5BT Paquet de 50
RA6BT Paquet de 50

Ressources

Resources