Numéro de produit: A0649869

Plateau d’épissure FiberExpress 8 pouces

Kit organisateur d’épissure FiberExpress avec plateau de 8 pouces

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Poids

0.644 lbs

Hauteur totale

0.700 in

Largeur totale

4.70 in

Longueur totale

8.00 in

Capacité maximale

24 F

Gaine intérieure

Gaine intérieure

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-10°C À +60°C

Matériaux

Description Material Color
Splice Tray Plastic White

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

Tube de support de fibre, serre-câbles, connecteur en Y, tube de protection, pince de mise à la terre, pinces de liaison, pontage de connecteur, marqueurs de fils, plateau organisateur 12"

Pièces connexes

Panneaux de raccordement muraux et montés en rack FiberExpress

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique.

Notes

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web à l'adresse : http://www.belden.com.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.261 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.261 Date de révision : 23-10-2025