Numéro de produit: FRTB2

Kit d'outils de démontage de chemin de câbles en fibre, kit de 50 mm

Kit d'outils de démontage de goulotte en fibre, kit de 50 mm pour conduit de 100 mm ; 220 mm & 300 mm

  • Disponibilité:
    EMEA  | amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Poids

9.281 lbs

Hauteur totale

7.086 dans (179.984 mm

Largeur totale

12.992 in

Longueur totale

6.299 in

Tests mécaniques

Description

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.31 Date de révision : 28-03-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.31 Date de révision : 28-03-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
FRTB2 Métallique 6.299 po