Numéro de produit: FT5LC9SHFS01

Connecteur FX Fusion Splice-On, OM5, LC Simplex, tampon serré 900 µm, gaine courte

Connecteur FX Fusion Splice-On, OM5, LC Simplex, tampon serré 900 µm, gaine courte, boîtier vert citron

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur/extérieur

Applications recommandées

Terminaison sur site de câbles à fibres optiques dans des panneaux de brassage, des répartiteurs, des prises de poste de travail pour FTTD (fibre jusqu'au bureau), des dérivations pour FTTH (fibre jusqu'au domicile) et des MDU (unités d'habitation multiples).

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OM5

Poids

0.021 lbs

Longueur totale

47.18 mm

Gaine intérieure

Gaine intérieure

Caractéristiques mécaniques

Test TIA 568.3-D (MM)

Atténuation d'insertion maximale

0,20 dB

Réflectance minimale

-25 dB

Réflectance minimale à 1550 nm

-25 dB

Tests mécaniques

Description

Style de raccordement

Splice-On

Matériaux

Description Material Color
Boot Rubber Black
Protective Ferrule Cap Plastic White
Connector Front Housing Plastic Lime Green
Connector Rear Housing Nickel plated zinc alloy diecast Metal
Ferrule Zirconia-Ceramic White

Conformité normes TIA/EIA

TIA 568.3

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

Gaine courte de 900 m, capuchon de protection pour embout, manchon de protection pour épissure µ

Pièces connexes

Pigtails FX.

Emballage

Paquet simple

Notes

Ce connecteur est compatible avec toutes les méthodes de terminaison de panneau de brassage, y compris les cadres d’adaptateur et les cassettes d’épissure. Pour les applications de sortie de poste de travail, assurez-vous qu’il y a suffisamment d’espace pour maintenir le rayon de courbure minimal de la fibre. Ce produit n'est pas compatible avec les boîtiers d'entrée latérale KeyConnect (AX104132 & AX104133). Pour plus d’informations, veuillez contacter le support technique de Belden.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.32 Date de révision : 24-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.32 Date de révision : 24-10-2025