Numéro de produit: Clip LC Duplex FX Brilliance

Clip universel LC Duplex FX Brilliance

Clip universel FX Brilliance, LC Duplex, paquet de 25, noir

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Poids

0.005 kg

Hauteur totale

2.362 mm

Largeur totale

10.922

Profondeur totale

7.95

Tests mécaniques

Description

Style de raccordement

Mécanique

Emballage

Vingt-cinq (25) boots dans un sac.

Notes

Le guide d'installation figure sur l'emballage.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.62 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.62 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Emballage UPC
FXBUCLLDB25N Noir Vingt-cinq (25) boots dans un sac. 611589158725