Numéro de produit: Clip FX Brilliance SC Duplex

Clip universel SC Duplex FX Brilliance

Pince universelle FX Brilliance, SC Duplex, paquet de 25, noir

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Poids

0.024 kg

Hauteur totale

9.601 mm

Largeur totale

25.400 mm

Profondeur totale

9.500 mm

Tests mécaniques

Description

Style de raccordement

Mécanique

Notes

Le guide d'installation figure sur l'emballage.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.62 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.62 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
FXBUCLSDB25N Noir 611589158732