Numéro de produit: FTSST900PR12

FX PIGTAIL OS2 ST TB_900, CODE COULEUR_12F 2M

FIBRE DE TÊTE DE PIGTAIL DE TERMINAISON FX, OS2, ST, TAMPON SERRÉ 900 µm, CODE COULEUR 12 FIBRES, 2 M

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Centres de données, salles d'équipement principales et salles de télécommunications

Type de fibre

OS2

Dimensions

Packaging
Individually packed

Matériaux

Description Material Color Type
Connectors for end 1 Plastic Blue ST
Boots for end 1 Rubber Blue
Ferrules for end 1 Zirconia-Ceramic 1.25mm
Jacket OFN 900 um Tight Buffer

Plage de température de fonctionnement

-40°C à 75°C

Plage de température de stockage

-40°C à 75°C

Environnement compatible

Intérieur

Conformité normes TIA/EIA

TIA 568-3

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Autre(s) norme(s) de conformité

ACMA

Pièces connexes

Barrettes d'adaptation FiberExpress, modules de gestion FiberExpress et cadres FiberExpress Ultra

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.252 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.252 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° UPC
FTSST900PR12 611589157308
FTSST900PR12 611589157308