Numéro de produit: RSTS 8X-RKTS 4D-S478/

Câble Ethernet Gigabit Cat7 double extrémité : connecteur mâle droit noir M12 standard à codage X vers connecteur femelle droit noir M12 standard à codage D, blindé, 50 V CA / 60 V CC, 0,5 A ; câble TPE turquoise, 4 fils, 4 × 2 × 0,14 mm²

Câble Ethernet Gigabit Cat7 double extrémité : connecteur mâle droit noir M12 standard à codage X vers connecteur femelle droit noir M12 standard à codage D, blindé, 50 V CA / 60 V CC, 0,5 A ; câble TPE turquoise, 4 fils, 4 × 2 × 0,14 mm²

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
RSTS 8X-RKTS 4D-S478/

Spécifications

Type de connecteur

Cordon, deux extrémités

Tension nominale

60 V

Tension nominale d'impulsion

0,8 kV

Type de transmission de données

Gigabit Ethernet Cat7

Côté 1 Sous-famille de produits

M12 standard

Côté 1 Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

Droit

Type de fixation

Vis de couplage

Nombre de broches

8

Code, côté 1

X

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

- 40 °C - + 80 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-109

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

II selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Couleur du porteur de contact

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-0

Matériau du corps moulé

PA

Couleur du corps moulé

Noir

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 V-0

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

En plaqué nickel

Matériau de blindage

GD-Zn, plaqué nickel

Couple de serrage (fixation)

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Numéro du câble

S478

Taille du conducteur

4x2x0,14 mm²

Nombre de fils

8

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 30 mm

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 65 mm

Résistance au soudage

résistant aux étincelles de soudure

Matériau conducteur

PACW toronné

Matériau de la gaine du câble

TPE

Couleur de l'enveloppe du câble

Sarcelle

Diamètre D du câble

ø 6.8 ± 0,2 mm

Matériau d'isolation des fils

PE

Diamètre du fil isolé

ø1.05 mm

Blindage complet (câble)

Cu-ETP1 étamé

Blindage feuillard

Feuille d'aluminium Al-PT

Température ambiante (installation fixe)

- 40 °C - + 80 °C

Température ambiante (installation flexible)

-15 °C - + 60 °C

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

CEI 60332-1-2

Caractéristiques de câble

Exclusion des matières dangereuses

Couleurs de base

Paires torsadées : blanc & bleu, blanc & orange, blanc & vert, blanc & marron

Côté 2 Sous-famille de produits

M12 standard

Côté 2 Type de contact/genre

Femelle

Modèle de connecteur, côté 2

Droit

Type de fixation, côté 2

Vis de couplage

Nombre de broches, côté 2

4

Code, côté 2

D

Résistance de contact, côté 2

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolation, côté 2

˃ 10^9 Ohm

Cycle d'accouplement, côté 2

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement), côté 2

- 40 °C - + 80 °C

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP65, IP67

Modèle standard, coté 2

CEI 61076-2-109

Degré de pollution, côté 2

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension, côté 2

II selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact, côté 2

CuZn

Placage du contact, côté 2

Cu/Au

Matériau du porteur de contact, côté 2

PA

Couleur du porteur de contact, côté 2

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact), côté 2

UL 94 V-0

Matériau du corps moulé, côté 2

PA

Couleur du corps moulé, côté 2

Noir

Classe d'inflammabilité (corps moulé), côté 2

UL 94 V-0

Matériau de la fixation, côté 2

CuZn

Placage de la fixation, côté 2

En plaqué nickel

Matériau de blindage, côté 2

GD-Zn, plaqué nickel

Couple de serrage (fixation), côté 2

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Conforme au RoHS

oui

Résistance aux huiles

CEI 60811-2-1

Note de déclassement

Avis de déclassement

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.45 Date de révision : 27-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.45 Date de révision : 27-02-2026


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
RSTS 8X-RKTS 4D-S478 RSTS 8X-RKTS 4D-S478/1 M 1 m