Numéro de produit: PP12M-MSSV4D-PP12M-MSSV4D-0342
Cordon M12, Push Pull, similaire PROFINET Type C, câble PUR vert, blindé, mâle, droit, codage D, 4 broches, 2 x 2 x 0,34 mm², étoile-quad, PoE
Cordon M12, Push Pull, similaire PROFINET Type C, CAT 5, câble PUR vert, blindé, mâle vers mâle, droit vers droit, codage D, 4 broches, 2 x 2 x 0,34 mm², étoile-quad, PoE, 100Base-T, 100 Mbit/s, Fast Ethernet, 63 V CC, 4 A, - 40 °C - + 80 °C (température de fonctionnement), IP65, IP67, CEI 11801, CEI 61156 (CAT 5), EN 50173, EN 50288-2-2 (câble 100 MHz et EIA/TIA 568 B (CAT 5e), étoile-quad : blanc & bleu, jaune & orange, cULus, UL 2238
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Vue de face côté 1
Données techniques côté 1
Données du câble
Données techniques côté 2
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Historique
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Brochures
Outils
Vidéos
Formation
Technical Information
Resources
Bulletins produits
Vidéos
Formation
Technical Information