Numéro de produit: PP12M-MSSV8X-PP12M-MSSV8X-0478
Cordon M12, Push Pull, industriel CAT 7, câble PUR noir, blindé, mâle, droit, codage X, 8 broches, 4 x 2 x 0,14 mm², paires torsadées, PoE+
Cordon M12, industriel CAT 7, Push-Pull selon IEC 61076-2-010, câble PUR noir, blindé, mâle vers mâle, droit vers droit, codage X selon IEC 61076-2-109, 8 broches, 4 x 2 x 0,14 mm², paires torsadées, PoE+, 10GBASE-T, 50 V CA / 60 V CC, 0,5 A, - 40 °C - + 80 °C (température de fonctionnement), IP65, IP67, paires torsadées : blanches & bleu, blanc & orange, blanc & vert, blanc & marron, sans halogène acc. IEC 60754-2, Résistance à l'huile selon. CEI 60811-2-1, cULus, UL2238
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Vue de face côté 1
Données techniques côté 1
Données du câble
Données techniques côté 2
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Historique
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Brochures
Outils
Vidéos
Formation
Technical Information
Resources
Bulletins produits
Vidéos
Formation
Technical Information