Numéro de produit: ADAPTATEUR RÉSEAU-M12FS-8X-RJ45-ANG-CAT6a

Adaptateur Ethernet M12 X-Code vers RJ45, version coudée, côté M12 avec support mural, côté RJ45 coudé, applications ferroviaires, EN45545

Adaptateur Ethernet M12 X-Code vers RJ45, version coudée, côté M12 avec support mural, côté RJ45 coudé, applications ferroviaires, EN45545

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Couleur du boîtier

argent nickelé

Nombre de broches

8

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-109

Couleur du porteur de contact

noir

Matériau du porteur de contact

LCP

Courant nominal

0.5 A

Tension nominale

48 V AC/60 V DC

Côté 1 Type de contact/genre

femelle

Matériau de base de contact

alliage de cuivre

Côté 1 Placage de contact

plaqué or

Matériau du boîtier

GD - ZnAl nickelé

Fichier UL

UL 1977 CSA-C22.2 n° 182.3

Poids

48 g

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.10 Date de révision : 04-05-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.10 Date de révision : 04-05-2025