Numéro de produit: RP12M-MSSV8X-0552
Câble pigtail M12, Push Pull, matériel roulant, CAT 7, EN45545, câble bleu X-FRNC/LSNH, blindé, mâle, droit, codage X, 8 broches, 4 x 2 x 0,25 mm², paires torsadées, PoE+
Queue de cochon M12, accessoire Push Pull IEC 61076-2-010, Matériel roulant, CAT 7, EN45545, câble bleu X-FRNC/LSNH, blindé, mâle, droit, codage X, 8 broches, 4 x 2 x 0,25 mm², paires torsadées, PoE+, 10GBASE-T, 50 V CA / 60 V CC, 0,5 A, - 40 °C - + 85 °C (température de fonctionnement), IP65, IP67
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Vue de face
Matériaux
Circuit
Données du câble
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Brochures
Outils
Vidéos
Formation
Technical Information
Resources
Bulletins produits
Vidéos
Formation
Technical Information