Numéro de produit: 0906 UTP 302-Y

Connecteur en T moulé : 5 contacts ; un mâle 7/8 po x un femelle 7/8 po x un femelle M12 ; 60 V | 4 A

Connecteur en T moulé : 5 contacts ; un mâle 7/8 po x un femelle 7/8 po x un femelle M12 ; 60 V | 4 A

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Nombre de broches

5

Couleur du porteur de contact

Jaune

Matériau du porteur de contact

TPU

Courant nominal

4 A

Tension nominale

60 V

Côté 1 Type de contact/genre

Mâle x 2 femelle

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Ag/Au

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.11 Date de révision : 29-04-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.11 Date de révision : 29-04-2025


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
910000073 0906 UTP 302-Y