Numéro de produit: 0906 UTP 315

Connecteur en T moulé : 2 contacts ; un mâle 7/8" x deux femelles 7/8" ; 600 V | 12 A

Connecteur en T moulé : 2 contacts ; un mâle 7/8" x deux femelles 7/8" ; 600 V | 12 A

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Nombre de broches

2

Couleur du porteur de contact

Jaune

Matériau du porteur de contact

TPU

Courant nominal

12 A

Tension nominale

600 V

Côté 1 Type de contact/genre

Mâle x 2 femelle

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Ag/Au

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.32 Date de révision : 29-04-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.32 Date de révision : 29-04-2025


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
900004251 0906 UTP 315