Numéro de produit: RK 100M-699

Obsolète | Remplacé par : RK 100M-S4677

Cordon d'alimentation simple | 1-1/8" - Femelle droite | Nombre de contacts : 10 | 600 V / 7 A | Câble : PVC jaune ; 10 x 16 AWG ; US | UL 2238 ; cURus

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Abandonné
RK 100M-699

Spécifications

Vue de face

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 10
orange blue white/black red/black green/black orange/black red green black white

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Côté 1 Sous-famille de produits

1-1/8" (9, 10, 12, 19 contacts)

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Sous-type de connecteur

Cordon femelle à extrémité unique

Côté 1 Type de contact/genre

Contact de prise / femelle

Modèle de connecteur

1-1/8" | Femme | 10 pôles | 0°

Nombre de broches

10

Code, côté 1

A

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Filetage femelle (écrou d’accouplement)

Remplacé par

PF_RK 100M-S4677

Tension nominale

600 V

Tension nominale (UL)

600 V

Tension de fonctionnement

540 V AC/DC

Courant nominal

7 A

Courant nominal (UL)*

Puissance 7 A | Signal 7 A

Résistance de contact

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

-40 °C à + 90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Degré de pollution

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

Laiton (CuZn)

Côté 1 Placage de contact

Alliage cuivre-argent-or (Cu/Ag/Au)

Matériau du porteur de contact

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du porteur de contact

Jaune

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Matériau du corps moulé

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du corps moulé

Jaune

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Couleur du boîtier

Jaune

Matériau de la fixation

Aluminium (Al)

Placage de la fixation

Anodisé; Noir

Couple de serrage (fixation)

1-1/8" | 70 Ncm, serré à la main

Connecteurs d'accouplement/Montage sur

RSF 100M-699

Accessoires à commander séparément

500000358 - Adaptateur de filetage RS-TU

Numéro du câble

699

Taille du conducteur

16 AWG

Nombre de fils

10

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Cycles (courbure)

˃ 1 million

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

Chlorure de polyvinyle (PVC)

Couleur de l'enveloppe du câble

Jaune

Diamètre D du câble

Ø 16,76 mm [ 0,660" ]

Matériau d'isolation des fils

Chlorure de polyvinyle (PVC)

Diamètre du fil isolé

Ø 2,03 mm [ 0,080" ]

Température ambiante (installation fixe)

-40 °C à + 105 °C

Température ambiante (installation flexible)

-5 °C à + 105 °C

Type de câble UL

UL : STOW / CSA : AWM I/II A/B

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

FT1, VW-1

Caractéristiques de câble

Flexibilité : bonne | Résistance à l’abrasion : bonne | Résistance chimique : résiste à l’eau, aux huiles, aux graisses, aux acides, aux alcalins et à de nombreux solvants | Ignifuge : Bon | Sans halogène : Non | Durabilité mécanique : bonne (résiste aux chocs, à la déchirure et à la flexion) | Adéquation environnementale : environnements intérieurs / contrôlés

Fichier UL

E315587

UL

UL 2238 ; cURus

PORTÉE

Conforme

Conforme au RoHS

Oui

Sans halogène

Non

Résistance aux huiles

Oui

Résistance aux UV

Oui

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
500001315 ABANDONNÉ 6 pi
500000551 RK 100M-699/12F 1 2 pi
500001316 ABANDONNÉ 15 pi
500000552 ABANDONNÉ 20 pi
500001317 ABANDONNÉ 25 pi
500000553 ABANDONNÉ 30 pi
500000355 RK 100M-699/40F 40 pi
500000831 ABANDONNÉ 50 pi
900003044 ABANDONNÉ 60 pi
500002994 ABANDONNÉ 85 pi