Numéro de produit: RK 30-05

7/8" - Femelle 0° | #Contacts : 3 | 250 V | Câble : Orange (PVC) ; 0,75 mm² ; IEC

Cordon d'alimentation simple | 7/8" - Femelle droit | Nombre de contacts : 3 | 250 V / 12 A | Câble : PVC orange ; 3 x 0,75 mm² ; IEC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face

Pin 1 Pin 2 Pin 3
brown black blue

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Côté 1 Sous-famille de produits

7/8" (2, 3, 4, 5, 6 contacts)

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Côté 1 Type de contact/genre

Contact de prise / femelle

Modèle de connecteur

7/8" | Femelle | 3 pôles | 0°

Nombre de broches

3

Code, côté 1

A

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Filetage femelle (écrou d’accouplement hexagonal)

Tension nominale

250 V

Tension de fonctionnement

230 V AC/DC

Courant nominal

12 A

Résistance de contact

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

-40°C à +90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Degré de pollution

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

Laiton (CuZn)

Côté 1 Placage de contact

Alliage cuivre-argent-or (Cu/Ag/Au)

Matériau du porteur de contact

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du porteur de contact

Orange

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Matériau du corps moulé

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du corps moulé

Orange

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Couleur du boîtier

orange

Matériau de la fixation

Polyamide (PA), noir

Couple de serrage (fixation)

7/8'' : 70 Ncm, serrage à la main

Numéro du câble

05

Taille du conducteur

0.75 mm²

Nombre de fils

3

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Cycles (courbure)

˃ 1 million

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

Chlorure de polyvinyle (PVC)

Couleur de l'enveloppe du câble

Orange

Diamètre D du câble

Ø 7,20 mm (0,283")

Matériau d'isolation des fils

Chlorure de polyvinyle (PVC)

Diamètre du fil isolé

Ø 2,40 mm (0,094")

Température ambiante (installation fixe)

-40 °C à + 90 °C

Température ambiante (installation flexible)

+ 5 °C à +90 °C

Type de câble UL

AWM : 2654

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

DIN EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, CEI 60332-1-2, UL VW-1 ; ignifuge et auto-extinguible

Caractéristiques de câble

Flexibilité : bonne | Résistance à l’abrasion : bonne | Résistance aux produits chimiques : résiste à l’eau, à l’huile, aux acides et aux alcalins| Ignifuge : Bon | Sans halogène : Non | Durabilité mécanique : bonne (résiste aux chocs, à la déchirure et à la flexion) | Adéquation environnementale : intérieur, excellent équilibre entre performances, coûts et polyvalence

Conforme au RoHS

Oui

Sans halogène

Non

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
500000621 RK 30-05/5 M 5 m