Numéro de produit: RKF 20-603

Prise d'alimentation 7/8" : femelle, droite, 2 broches, montage frontal, 300 V, 12 A, avec fils pigtal 18 AWG

Prise d'alimentation 7/8" : femelle, droite, 2 broches, montage frontal, prise de panneau 1/2" 14-NPT, 300 V (UL), 12 A (UL), 18 AWG, code couleur CEI

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Côté 1 Sous-famille de produits

7/8"

Type de connecteur

Réceptacle

Côté 1 Type de contact/genre

Femelle

Modèle de connecteur

Montage avant, taille de la prise de panneau 1/2-14 NPT

Nombre de broches

2

Code, côté 1

A

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Fixé, fil interne

Tension nominale

300 V

Tension nominale (UL)

300 V

Courant nominal

12 A

Courant nominal (UL)*

12 A

Température ambiante (fonctionnement)*

-40 °C à + 90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Au sur Ag

Matériau du porteur de contact

TPU

Couleur du porteur de contact

JAUNE

Matériau du boîtier

Al, anodisé transparent

Matériau du joint torique

FKM, côté du panneau

Type de fixation, côté 2

1/2-14 NPT, acier, contre-écrou

Taille du conducteur

18 AWG

Nombre de fils

2

Matériau conducteur

Cu

Matériau d'isolation des fils

PVC

Diamètre du fil isolé

Ø2.0 mm

Type de câble UL

1007/1569

Fichier UL

E315587

UL

Reconnu par UL

Conforme au RoHS

Oui

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Degré de protection et indice IP selon la norme d'essai CEI 60529 en utilisant un produit d'accouplement de Lumberg Automation

Note

Ne pas connecter/déconnecter sous charge

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Degré de protection et indice IP selon la norme d'essai CEI 60529 en utilisant un produit d'accouplement de Lumberg Automation

Note

Ne pas connecter/déconnecter sous charge


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
500000293 RKF 20-603/0,3M 0.3 m
500002217 RKF 20-603/1M 1 m