Numéro de produit: RKF 501-642

Prise d'alimentation 7/8" : femelle, droite, 5 broches, montage frontal, 600 V, 8 A, avec fils pigtal 16 AWG

Prise d'alimentation 7/8" : femelle, droite, 5 broches, montage frontal, prise de panneau 1/2" 14-NPT, 600 V (UL), 8 A (UL), 16 AWG, code couleur automobile

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Côté 1 Sous-famille de produits

7/8"

Type de connecteur

Réceptacle

Côté 1 Type de contact/genre

Femelle

Modèle de connecteur

Montage avant, taille de la prise de panneau 1/2-14 NPT

Nombre de broches

5

Code, côté 1

A

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Fixe, filetage externe

Tension nominale

600 V

Tension nominale (UL)

600 V

Courant nominal

8 A

Courant nominal (UL)*

8 A

Température ambiante (fonctionnement)*

-40 °C à + 90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Au sur Ag

Matériau du porteur de contact

TPU

Couleur du porteur de contact

JAUNE

Matériau du boîtier

Zn moulé sous pression avec revêtement E noir

Matériau du joint torique

FKM, côté du panneau

Type de fixation, côté 2

1/2-14 NPT, acier, contre-écrou

Taille du conducteur

16 AWG

Nombre de fils

5

Matériau conducteur

Cu

Matériau d'isolation des fils

PVC

Diamètre du fil isolé

Ø3.07 mm

Type de câble UL

1015/1230

Fichier UL

E315587

UL

Reconnu par UL

Conforme au RoHS

Oui

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Degré de protection et indice IP selon la norme d'essai CEI 60529 en utilisant un produit d'accouplement de Lumberg Automation

Note

Ne pas connecter/déconnecter sous charge

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Degré de protection et indice IP selon la norme d'essai CEI 60529 en utilisant un produit d'accouplement de Lumberg Automation

Note

Ne pas connecter/déconnecter sous charge


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
500000227 RKF 501-642/1F 1 pi
500000786 RKF 501-642/3F 3 pi
500000832 RKF 501-642/6F 6 pi