Numéro de produit: RKF 601A-696
Prise d'alimentation 7/8" : femelle, droite, 6 broches, montage frontal, 600 V, 8 A, avec fils pigtal 16 AWG
Prise d'alimentation 7/8" : femelle, droite, 6 broches, montage frontal, prise de panneau 1/2" 14-NPT, 600 V (UL), 8 A (UL), 16 AWG, code couleur US
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Vue de face
Matériaux
Données du câble
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Livres blancs
Technical Information
Resources
Catalogues
Livres blancs
Technical Information