Numéro de produit: RKW 30-688

7/8" - Femelle 90° | #Contacts : 3 | 300 V | Câble : jaune (PVC) ; 18 AWG ; AUTO | cURus

Cordon d'alimentation simple | 7/8" - Femelle coudée | Nombre de contacts : 3 | 300 V / 8 A | Câble : PVC jaune ; 3 x 18 AWG ; AUTO | UL 2238 ; cURus

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face

Pin 1 Pin 2 Pin 3
green red-black red-white

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Côté 1 Sous-famille de produits

7/8" (2, 3, 4, 5, 6 contacts)

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Côté 1 Type de contact/genre

Contact de prise / femelle

Modèle de connecteur

7/8" | Femelle | 3 pôles | 90°

Nombre de broches

3

Code, côté 1

A

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Filetage femelle (écrou d’accouplement rond)

Tension nominale

300 V

Courant nominal

8 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

-40°C à +90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

Laiton (CuZn)

Côté 1 Placage de contact

Alliage cuivre-argent-or (Cu/Ag/Au)

Matériau du porteur de contact

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du porteur de contact

Jaune

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Matériau du corps moulé

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du corps moulé

Jaune

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

Aluminium (Al)

Placage de la fixation

Noir anodisé

Couple de serrage (fixation)

7/8'' : 70 Ncm, serrage à la main

Numéro du câble

688

Taille du conducteur

18 AWG

Nombre de fils

3

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Cycles (courbure)

˃ 1 million

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

Chlorure de polyvinyle (PVC)

Couleur de l'enveloppe du câble

Jaune

Diamètre D du câble

Ø 7,4 mm (0,290")

Matériau d'isolation des fils

Chlorure de polyvinyle (PVC)

Diamètre du fil isolé

Ø 1,65 mm [0,065”]

Température ambiante (installation fixe)

-40 °C à + 105 °C

Température ambiante (installation flexible)

-15 °C à + 105 °C

Type de câble UL

UL : AWM 2661 / CSA : AWM I/II A/B

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

UL VW-1 / CSA FT-1

Caractéristiques de câble

Flexibilité : bonne | Résistance à l’abrasion : bonne | Résistance aux produits chimiques : résiste à l’eau, à l’huile, aux acides et aux alcalins| Ignifuge : Bon | Sans halogène : Non | Durabilité mécanique : bonne (résiste aux chocs, à la déchirure et à la flexion) | Adéquation environnementale : intérieur, excellent équilibre entre performances, coûts et polyvalence

Fichier UL

E315587

UL

UL 2238 ; cURus

Conforme au RoHS

Oui

Sans halogène

Non

Résistance aux huiles

Oui

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
500004511 RKW 30-688/6F 6 pi
500000688 RKW 30-688/15F 15 pi
500000459 RKW 30-688/20F 20 pi