Numéro de produit: RS 1001M-S4677

1-1/8" - Mâle 0° | #Contacts : 10 | 600 V | Câble : jaune (TPE) ; 16 AWG ; États-Unis | cURus

Cordon d'alimentation simple | 1-1/8" - Mâle droit | Nombre de contacts : 10 | 600 V / 7 A | Câble : TPE jaune ; 10 x 16 AWG ; US | UL 2238 ; cURus

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
RS 1001M-S4677

Spécifications

Vue de face

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 10
orange blue white/black red/black green/black orange/black red green black white

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Côté 1 Sous-famille de produits

1-1/8" (9, 10, 12, 19 contacts)

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Sous-type de connecteur

Extrémité simple ; Cordon mâle avec écrou fileté femelle

Côté 1 Type de contact/genre

Contact d’épingle / mâle

Modèle de connecteur

1-1/8" | Homme | 10 pôles | 0°

Nombre de broches

10

Code, côté 1

A

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Filetage femelle (écrou d’accouplement)

Remplacement pour

PF_RS 1001M-699

Tension nominale

600 V

Tension nominale (UL)

600 V

Tension de fonctionnement

540 V AC/DC

Courant nominal

7 A

Courant nominal (UL)*

Puissance 7 A | Signal 7 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

-40 °C à + 90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

Laiton (CuZn)

Côté 1 Placage de contact

Alliage cuivre-argent-or (Cu/Ag/Au)

Matériau du porteur de contact

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du porteur de contact

Jaune

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Matériau du corps moulé

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du corps moulé

Jaune

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Couleur du boîtier

Jaune

Matériau de la fixation

Aluminium (Al)

Placage de la fixation

Anodisé; Noir

Couple de serrage (fixation)

1-1/8" | 70 Ncm, serré à la main

Connecteurs d'accouplement/Montage sur

RKF 1001M-699

Accessoires à commander séparément

500000358 - Adaptateur de filetage RS-TU

Numéro du câble

S4677

Taille du conducteur

16 AWG

Nombre de fils

10

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Cycles (courbure)

˃ 5 millions

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

Élastomères thermoplastiques (TPE)

Couleur de l'enveloppe du câble

Jaune

Diamètre D du câble

Ø 12,75 mm [ 0,502" ]

Matériau d'isolation des fils

Chlorure de polyvinyle (PVC)

Diamètre du fil isolé

Ø 2,56 mm [ 0,101" ]

Température ambiante (installation fixe)

-30 °C à + 90 °C

Température ambiante (installation flexible)

+ 5 °C à + 90 °C

Type de câble UL

UL : NEC Type TC-ER (UL 1277)

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

UL 1685, CSA FT4, IEEC 1202

Caractéristiques de câble

Flexibilité : excellente | Résistance à l’abrasion : Très bonne | Résistance aux produits chimiques : résiste à l’eau, aux huiles, aux graisses, aux acides, aux alcalins et aux solvants| Ignifuge : Bon | Sans halogène : Non | Durabilité mécanique : bonne (résiste aux chocs, à la déchirure et à la flexion) | Compatibilité environnementale : environnements extérieurs, huileux, humides ou rugueux

Fichier UL

E315587

UL

UL 2238 ; cURus

PORTÉE

Conforme

Conforme au RoHS

Oui

Sans halogène

Non

Résistance aux huiles

Oui

Résistance aux UV

Oui

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
540001887 RS 1001M-S4677/2M 2 m
540001888 RS 1001M-S4677/4M 4 m
540001889 RS 1001M-S4677/5M 5 m
540001890 RS 1001M-S4677/6M 6 m
540001891 RS 1001M-S4677/8M 8 m
540001892 RS 1001M-S4677/10M 10 m