Numéro de produit: RS 120M-S4678
1-1/8" - Mâle 0° | #Contacts : 12 | 600 V | Câble : jaune (TPE) ; 16 AWG ; États-Unis | cURus
Cordon d'alimentation simple | 1-1/8" - Mâle droit | Nombre de contacts : 12 | 600 V / 5 A | Câble : TPE jaune ; 12 x 16 AWG ; US | UL 2238 ; cURus
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Information
Vue de face
Matériaux
Circuit
Données du câble
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Livres blancs
Resources
Catalogues
Livres blancs