Numéro de produit: RSF 40-693

Prise d'alimentation 7/8" : mâle, droite, 4 broches, montage frontal, 300 V, 8 A, avec fils pigtal 18 AWG

Prise d'alimentation 7/8" : mâle, droite, 4 broches, montage frontal, prise de panneau 1/2" 14-NPT, 300 V (UL), 5,6 A (UL), 18 AWG, code couleur CEI

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Côté 1 Sous-famille de produits

7/8"

Type de connecteur

Réceptacle

Côté 1 Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

Montage avant, taille de la prise de panneau 1/2-14 NPT

Nombre de broches

4

Code, côté 1

A

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Fixe, filetage externe

Tension nominale

300 V

Tension nominale (UL)

300 V

Courant nominal (UL)*

5.6 A

Température ambiante (fonctionnement)*

-40 °C à + 90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Au sur Ag

Matériau du porteur de contact

TPU

Couleur du porteur de contact

JAUNE

Matériau du boîtier

Zn moulé sous pression avec revêtement E noir

Matériau du joint torique

FKM, côté du panneau

Type de fixation, côté 2

1/2-14 NPT, acier, contre-écrou

Taille du conducteur

18 AWG

Nombre de fils

4

Matériau conducteur

Cu

Matériau d'isolation des fils

PVC

Diamètre du fil isolé

Ø2.0 mm

Type de câble UL

1007/1569

Fichier UL

E315587

UL

Reconnu par UL

Conforme au RoHS

Oui

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Degré de protection et indice IP selon la norme d'essai CEI 60529 en utilisant un produit d'accouplement de Lumberg Automation

Note

Ne pas connecter/déconnecter sous charge

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Degré de protection et indice IP selon la norme d'essai CEI 60529 en utilisant un produit d'accouplement de Lumberg Automation

Note

Ne pas connecter/déconnecter sous charge


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
500000353 RSF 40-693/0,3M 0.3 m
500002278 RSF 40-693/0,6M 0.6 m
500000051 RSF 40-693/1M 1 m
500003075 RSF 40-693/2M 2 m
500003298 RSF 40-693/3M 3 m
500004611 RSF 40-693/5M 5 m