Numéro de produit: RSRK 190M-769
1-1/8"- Mâle 0° | #Contacts : 19 | 1-1/8"- Femelle 0° | #Contacts : 19 | 300 V | Câble TPE YE ; 18 AWG ; NUMÉRIQUE | cURus
Cordon double | 1-1/8" - Mâle droit | Nombre de contacts : 19 | 1-1/8" - Femelle droit | Nombre de contacts : 19 | 300 V / 8 & 3 A | Câble TPE jaune ; 19 x 18 AWG ; NUMÉRIQUE | cURus 2238
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Information
Vue de face côté 1
Vue de face côté 2
Données techniques côté 1
Données du câble
Données techniques côté 2
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Livres blancs
Technical Information
Resources
Catalogues
Livres blancs
Technical Information