Numéro de produit: CA 3 GS

CA - Mâle 0° | #Contacts : 4 | 400 V | cURus

CA - Réceptacle mâle Connecteur droit | #Contacts : 4 (3+PE) | 400 V / 16 A | cURus

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Côté 1 Sous-famille de produits

CA (4, 6 contacts)

Type de connecteur

Réceptacle

Sous-type de connecteur

Série CA Power

Côté 1 Type de contact/genre

Contacts d’épingle / mâle

Modèle de connecteur

CA | Homme | 4 Pôle | Montage avant avec bride

Nombre de broches

4(3+PE)

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Filetage mâle (vis d’accouplement)

Tension nominale

250 V CC / 400 V CA

Tension nominale d'impulsion

6,0 kV

Tension de fonctionnement

230 V DC, 400V AC

Courant nominal

10 A CC, 16 A CA (1,5 mm²)

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Type de connexion

Borne à vis

Section transversale

0,5 mm² à 2,5 mm² (20 AWG à 14 AWG)

Température ambiante (fonctionnement)*

-40 °C à + 90 °C

Plage de température (joint)

- 40 °C à + 90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65 ; IP67

Norme de conception de la face 1

DIN EN 61984 (VDE 0627)

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Matériau de base de contact

Laiton (CuZn)

Côté 1 Placage de contact

Alliage cuivre-argent (Cu/Ag)

Matériau du porteur de contact

Nylon 66 (PA 66 GF)

Couleur du porteur de contact

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-0

Classe d'inflammabilité (boîtier)

UL 94 V-0

Matériau du joint

Caoutchouc nitrile butadiène (NBR)

Couple de serrage (vis de contact)

M3 : (25-30) Ncm

Couple de serrage (fixation)

M 3 : (50-60) Ncm, non inclus dans la livraison

Type de montage

M3, non inclus dans la livraison

Connecteurs d'accouplement/Montage sur

934-125-100 CA 3 LD, droit 934-129-100 CA 3 W LD, coudé

Accessoires à commander séparément

Capuchon anti-poussière ; 831 530 400

Fichier UL

E95522

UL

cURus

VDE

N° d'enregistrement VDE 2745

Résistance aux huiles

Oui

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.
Les connecteurs sont emballés dans des sacs hermétiques et placés dans des cartons sans soufre pour protéger les contacts contre le sulfure d'argent.  ; une fois l'emballage ouvert, le client est responsable de stocker correctement les connecteurs pour éviter qu'ils ne ternissent sous l'effet des éléments environnementaux pendant le stockage.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.
Les connecteurs sont emballés dans des sacs hermétiques et placés dans des cartons sans soufre pour protéger les contacts contre le sulfure d'argent.  ; une fois l'emballage ouvert, le client est responsable de stocker correctement les connecteurs pour éviter qu'ils ne ternissent sous l'effet des éléments environnementaux pendant le stockage.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Couleur du boîtier
932322100 CA 3 GS noir