Numéro de produit: G 4 A 5 M Au gris

Connecteur de prise d'alimentation série G : mâle, montage arrière sur circuit imprimé avec bride, 4 broches, corps gris ; 50 V CA/CC, 10 A

Connecteur de prise d'alimentation série G : mâle, montage arrière sur circuit imprimé avec bride, 4 broches, corps gris ; 50 V CA/CC, 10 A

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Côté 1 Sous-famille de produits

Série G

Type de connecteur

Réceptacle

Côté 1 Type de contact/genre

mâle

Modèle de connecteur

Montage avant pour circuit imprimé avec bride

Nombre de broches

4

Type de blindage

Non blindé

Tension nominale

50 V CA/CC

Tension nominale d'impulsion

1,5 kV

Tension de fonctionnement

50 V AC/DC

Courant nominal

10 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Cycles d'accouplement

≤ 50

Type de connexion

soudage

Température ambiante (fonctionnement)*

-40°C à + 90°C

Degré de protection/Indice IP**

IP65

Norme de conception de la face 1

DIN EN 61984 (VDE 0627)

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

PA GF

Couleur du porteur de contact

gris

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Couple de serrage (vis de fixation)

M 3 : (50-60) Ncm

Type de montage

Vis M 3 (2x)

Connecteurs d'accouplement/Montage sur

G 4 W 1 F…, G 4 KW 1 F…

Accessoires à commander séparément

Bague plate : G30 E-2

VDE

Règlement VDE Numéro : 3113

Conforme au RoHS

oui

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
932092206 G 4 A 5 M Au GRIS