Numéro de produit: G 4 KW 1 F gris

Type G - Femelle 90° | #Contacts : 4 | 50 V |Câble : gris (PVC) ; 0,75 mm² ; CEI

Type G - Femelle coudée | #Contacts : 4 | 50 V / 4 A | Câble : Gris (PVC) ; 4 x 0,75 mm² ; IEC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
white yellow black violet

Famille de produits

Connecteurs industriels

Côté 1 Sous-famille de produits

Série G

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Côté 1 Type de contact/genre

Contact de prise / femelle

Modèle de connecteur

Coudé (90°) Corps

Nombre de broches

4

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Vis centrale

Tension nominale

50 V

Tension nominale d'impulsion

1,5 kV

Tension de fonctionnement

50 V AC/DC

Courant nominal

10 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Cycles d'accouplement

≤ 50

Type de connexion

Soudage

Section transversale

0.75 mm²

Température ambiante (fonctionnement)*

-40°C à + 90°C

Degré de protection/Indice IP**

IP65

Norme de conception de la face 1

DIN EN 61984 (VDE 0627)

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Matériau de base de contact

Laiton (CuZn)

Côté 1 Placage de contact

Alliage cuivre-étain (Cu/Sn)

Matériau du porteur de contact

PA GF

Couleur du porteur de contact

Gris

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Matériau du corps moulé

Chlorure de polyvinyle (PVC)

Couleur du corps moulé

Gris

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

4,8 , Fe/Zn B

Matériau du joint

Caoutchouc nitrile butadiène (NBR)

Couple de serrage (fixation)

M 3 : (50-60) Ncm

Connecteurs d'accouplement/Montage sur

Sol 4 E 1 M…, Sol 4 A 1 M…., Sol 4 A 5 M…

Accessoires à commander séparément

Vis centrale en acier inoxydable : 732750003

Numéro du câble

XYMHY 4X0.75

Taille du conducteur

0.75 mm²

Nombre de fils

4

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

Chlorure de polyvinyle (PVC)

Couleur de l'enveloppe du câble

Gris

Diamètre D du câble

ø 7.4 ± 0,15 mm

Matériau d'isolation des fils

Chlorure de polyvinyle (PVC)

Température ambiante (installation fixe)

-40 °C à + 70 °C

Température ambiante (installation flexible)

+5 °C à + 70 °C

VDE

Règlement VDE Numéro : 3113

Conforme au RoHS

Conforme

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
931805602 G 4 kW 1 F 2m 2 m
19871 G 4 KW 1 F 3M 3 m