Numéro de produit: G 4 W 1 F gris

Connecteur d'alimentation sur site série G : femelle, coudé, 4 broches, corps gris, type à souder ; 50 V CA/CC, 6 A

Connecteur d'alimentation sur site série G : femelle, coudé, 4 broches, corps gris, type à souder ; 50 V CA/CC, 6 A

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Côté 1 Sous-famille de produits

Série G

Type de connecteur

Assemblage sur site

Côté 1 Type de contact/genre

femelle

Modèle de connecteur

coudé

Nombre de broches

4

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Vis centrale

Tension nominale

50 V CA/CC

Tension nominale d'impulsion

1,5 kV

Tension de fonctionnement

50 V AC/DC

Courant nominal

6 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Cycles d'accouplement

≤ 50

Type de connexion

soudage

Presse-étoupe

PG 7

Section transversale

max. 0.50 mm²

Câbles appropriés

Ø3,5 mm - Ø 6 mm

Température ambiante (fonctionnement)*

-40°C à + 90°C

Degré de protection/Indice IP**

IP65

Norme de conception de la face 1

DIN EN 61984 (VDE 0627)

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Sn

Matériau du porteur de contact

PA GF

Couleur du porteur de contact

noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Matériau du boîtier

PA GF

Couleur du boîtier

gris

Classe d'inflammabilité (boîtier)

UL 94 HB

Matériau du presse-étoupe

PA GF

Couleur du presse-étoupe

gris

Classe d'inflammabilité (presse-étoupe)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

4,8 , Fe/Zn B

Matériau du joint

NBR

Couple de serrage (presse-étoupe)

PG 7 : (150-250) Ncm

Couple de serrage (fixation)

M 3 : (50-60) Ncm

Connecteurs d'accouplement/Montage sur

Sol 4 E 1 M…, Sol 4 A 1 M…., Sol 4 A 5 M…

Accessoires à commander séparément

Vis centrale en acier inoxydable : 732750003

VDE

Règlement VDE Numéro : 3113

Conforme au RoHS

oui

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
932157106 G 4 W 1 F gris