Numéro de produit: RKWT 5-228

Cordon d'alimentation simple pour capteur/actionneur standard M12 : femelle, coudé, 5 broches, codage A, corps translucide, 50 V CA / 60 V CC, 4 A ; câble PUR noir, 5 fils, 0,50 mm²

Cordon d'alimentation simple pour capteur/actionneur standard M12 : femelle, coudé, 5 broches, codage A, corps translucide, 50 V CA / 60 V CC, 4 A ; câble PUR noir, 5 fils, 0,50 mm²

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5
brown white blue black green-yellow

Famille de produits

Connecteurs pour capteurs et actionneurs

Côté 1 Sous-famille de produits

M12 standard

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Côté 1 Type de contact/genre

Femelle

Modèle de connecteur

Coudé

Nombre de broches

5

Code, côté 1

A

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Écrou de couplage

Tension nominale

60 V

Tension nominale (UL)

30 V AC/DC

Tension nominale d'impulsion

1,5 kV

Tension de fonctionnement

50 V AC/60 V DC

Courant nominal

4 A

Courant nominal (UL)*

4 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

- 40 °C - + 90 °C

Température de fonctionnement (UL)

max. + 50 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67, IP68 (1 m / 24 h), IP69K

Norme de conception de la face 1

Affectation des broches non conforme aux normes CEI 61076-2-101 et CEI 61140

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuSn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

TPU

Couleur du porteur de contact

Orange

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Matériau du corps moulé

TPU

Couleur du corps moulé

Translucide

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

En plaqué nickel

Matériau du joint torique

FKM, vert

Couple de serrage (fixation)

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Numéro du câble

228

Taille du conducteur

0.5 mm²

Nombre de fils

5

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Cycles (courbure)

˃ 5 M

Cycles (Torsion)

˃ 5 M @ ± 360 ° /1 m

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

PUR

Couleur de l'enveloppe du câble

noir mat similaire RAL 9005

Diamètre D du câble

ø 5,40 ± 0,20 mm

Matériau d'isolation des fils

PP

Diamètre du fil isolé

ø 1,50 ± 0,05 mm

Température ambiante (installation fixe)

- 50 °C - + 105 °C (UL : + 80 °C)

Température ambiante (installation flexible)

- 25 °C - + 105 °C (UL : + 80 °C)

Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement)

- 25 °C - + 60 °C

Type de câble UL

AWM : 20549

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

DIN EN 60332-2-2, VDE 0482-332-2-2, CEI 60332-2-2, CSA FT-2

Caractéristiques de câble

Bonne résistance aux microbes et à l'hydrolyse ; principalement sans diffusion de plastifiant ; exclusion de PVC et de silicone ; exempt de substances perturbant le mouillage de la peinture ; flexibilité à froid

Fichier UL

E315587

UL

UL 2238 ; cURus

Conforme au RoHS

oui

Sans halogène

DIN EN 50267-2-1, CEI 60754-1, VDE 0482-267-2-1

Résistance aux huiles

IEC 60811:404

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.81 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.81 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble Courant nominal
17977 RKWT 5-228/10 M 10 m 4 A
29637 RKWT 5-228/5 M 5 m 4 A
39846 RKWT 5-228/15 M 15 m 4 A
40212 RKWT 5-228/2 M 2 m 4 A
45537 RKWT 5-228/20 M 20 m 4 A
64039 RKWT 5-228/0,15 M 0.15 m 4 A
64169 RKWT 5-228/25 M 25 m 4 A
64229 RKWT 5-228/3 M 3 m 4 A
934636468 RKWT 5-228/10,25 M 10.25 m 4 A
326 RKWT 5-228/1 M 1 m 4 A
19232 RKWT 5-228/50 M 50 m 4 A