Numéro de produit: RSMV 4-MF225

Cordon d'alimentation simple pour capteur/actionneur standard M8 : mâle, droit, 4 broches, codage A, corps translucide, 30 V CA/CC, 4 A ; câble noir PU, 4 fils, 0,34 mm²

Cordon d'alimentation simple pour capteur/actionneur standard M8 : mâle, droit, 4 broches, codage A, corps translucide, 30 V CA/CC, 4 A ; câble noir PU, 4 fils, 0,34 mm²

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
Brown White Blue Black

Famille de produits

Connecteurs de données

Côté 1 Sous-famille de produits

M8 standard

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Côté 1 Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

Droit

Nombre de broches

4

Code, côté 1

A

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Écrou de couplage

Tension nominale

30 V

Tension nominale d'impulsion

0,8 kV

Tension de fonctionnement

30 V AC/DC

Courant nominal

4 A

Résistance de contact

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

-30 °C - +80 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP67

Modèle standard

CEI 61076-2-104

Degré de pollution

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuSn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

TPU

Couleur du porteur de contact

Orange

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Matériau du corps moulé

TPU

Couleur du corps moulé

Translucide

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

En plaqué nickel

Matériau du joint torique

FKM, vert

Couple de serrage (fixation)

M 8x1 : 30 Ncm, serrage à la main

Numéro du câble

MF225

Taille du conducteur

0.34 mm²

Nombre de fils

4

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

4 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

10 x D

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

PU

Couleur de l'enveloppe du câble

Noir

Diamètre D du câble

ø4.7 mm

Matériau d'isolation des fils

PVC

Température ambiante (installation fixe)

-30 °C - +80 °C

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

IEC60332-1/FT-2

Conforme au RoHS

Oui

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.