Numéro de produit: MPS-8U-RST 5L-2RKT 5L

Répartiteur d'alimentation M12 en H : entrée : mâle, 4 + FE, codé L ; sortie : 1-2, femelle, 4 + FE, codé L

Répartiteur d'alimentation M12 en H : mâle, droit, 4+FE, codé L, M12, femelle, droit, 4+FE, codé L

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Type de connecteur

Répartiteur moulé

Tension nominale

63 V CC

Courant nominal

16 A

Côté 1 Sous-famille de produits

De puissance M12

Côté 1 Type de contact/genre

mâle, M12

Modèle de connecteur

forme h

Type de fixation

Écrou de couplage

Nombre de broches

4+FE

Code, côté 1

L

Résistance d'isolement

≥10^8 Ohm

Cycles d'accouplement

100

Température ambiante (fonctionnement)*

-30°C à + 90°C, avis de déclassement

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-111

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

PA

Couleur du porteur de contact

noir

Matériau du corps moulé

TPU

Couleur du corps moulé

noir

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

Cu/Ni

Matériau du joint torique

FPM/FKM

Température ambiante (installation fixe)

-30°C à +90°C

Côté 2 Sous-famille de produits

De puissance M12

Côté 2 Type de contact/genre

femelle, M12

Nombre de broches, côté 2

4+FE

Code, côté 2

L

Matériau de base de contact, côté 2

CuZn

Placage du contact, côté 2

Cu/Au

Matériau du porteur de contact, côté 2

PA

Couleur du porteur de contact, côté 2

noir

Matériau de la fixation, côté 2

CuZn

Code, côté 3

L

Matériau de base de contact, côté 3

CuZn

Couleur du porteur de contact, côté 3

noir

Matériau du porteur de contact, côté 3

PA

Placage du contact, côté 3

Cu/Au

Nombre de broches, côté 3

4+FE

Degré de protection / indice IP (CEI 60529), Côté 3

IP65, IP67, IP68

Courant nominal*, Côté 3

16 A

Tension nominale, côté 3

63 V CC

Type de contact/Genre, côté 3

femelle, M12

Sous famille de produit, côté 4

De puissance M12

Degré de protection / indice IP (CEI 60529), Côté 4

IP65, IP67, IP68

Courant nominal*, Côté 4

16 A

Fichier UL

E497237

UL

cULus

Conforme au RoHS

oui

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note de déclassement

* Avis de déclassement


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
26383 MPS-8U-RST 5L-2RKT 5L