Numéro de produit: RKF 90M-623

1-1/8 - Femelle 0° | #Contacts : 9 | 600 V | Fils, 16 AWG, US | cURus »

Prise | 1-1/8" - Femelle droite | 1/2NPTF | Nombre de contacts : 9 | 600 V / 7 A | Câbles de raccordement ; 9 x 16 AWG ; US | UL 2238 ; cURus

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9
orange blue red/black green/black white red green white/black black

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Côté 1 Sous-famille de produits

1-1/8" (9, 10, 12, 19 contacts)

Type de connecteur

Réceptacle

Sous-type de connecteur

Prise ; femelle

Côté 1 Type de contact/genre

Contact de prise / femelle

Modèle de connecteur

1-1/8" | Femelle | 9 pôles | Montage avant

Nombre de broches

9

Code, côté 1

A

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Fixe, filetage externe

Tension nominale

600 V

Tension nominale (UL)

600 V

Tension de fonctionnement

540 V AC/DC

Courant nominal

7 A

Courant nominal (UL)*

Puissance 7 A | Signal 7 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Dimension du filetage

1/2" NPTF

Température ambiante (fonctionnement)*

-40 °C à + 90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Alliage cuivre-argent-or (Cu/Ag/Au)

Matériau du porteur de contact

TPU

Couleur du porteur de contact

Jaune

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Enrobé

Oui

Matériau du boîtier

Aluminium (Al)

Revêtement du boîtier

Anodisé avec finition transparente

Couleur du boîtier

Argenté

Matériau de la bague filetée

Voler

Matériau du joint torique

FKM, côté du panneau

Type de fixation, côté 2

1/2-14 NPT, acier, contre-écrou

Matériau du joint

Fluoroélastomère (FKM)

Couple de serrage (fixation)

1-1/8 | 70 Ncm, serrage à la main"

Taille du conducteur

16 AWG

Nombre de fils

9

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Matériau conducteur

Cu

Matériau d'isolation des fils

Chlorure de polyvinyle (PVC)

Diamètre du fil isolé

Ø 3,07 mm [ 0,120" ]

Type de câble UL

UL : 1015/1230

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

VW-1

Fichier UL

E315587

UL

UL 2238 ; cURus

PORTÉE

Conforme

Conforme au RoHS

Oui

Sans halogène

Non

Résistance aux huiles

Oui

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.