Numéro de produit: RSRK 100M-S4677
1-1/8" - Mâle 0° | #Contacts : 10 | 1-1/8" - Femelle 0° | #Contacts : 10 | 600 V | Câble (TPE) YE, 16 AWG, US | cURus
Cordon double | 1-1/8" - Mâle droit | #Contacts : 10 | 1-1/8" - Femelle droit | #Contacts : 10 | 600 V / 7 A | Câble : TPE jaune ; 10 x 16 AWG ; US | UL 2238 ; cURus
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
- Spécifications
- Références des pièces
- Ressources
Spécifications
Vue de face côté 1
|
Famille de produits |
Connecteur d'alimentation |
|---|---|
|
Type de connecteur |
Cordon, deux extrémités |
|
Sous-type de connecteur |
Doublé ; Cordon Mâle-Femelle |
|
Remplacement pour |
PF_RSRK 100M-699 |
|
Tension nominale |
600 V |
|
Tension nominale (UL) |
600 V |
|
Tension de fonctionnement |
540 V AC/DC |
|
Courant nominal |
7 A |
|
Courant nominal (UL)* |
Puissance 7 A | Signal 7 A |
Données techniques côté 1
|
Côté 1 Sous-famille de produits |
1-1/8" (9, 10, 12, 19 contacts) |
|---|---|
|
Côté 1 Type de contact/genre |
Contact d’épingle / mâle |
|
Modèle de connecteur |
1-1/8" | Homme | 10 pôles | 0° |
|
Type de fixation |
Filetage mâle (vis d’accouplement) |
|
Nombre de broches |
10 |
|
Code, côté 1 |
A |
|
Résistance de contact |
≤ 10 mOhm |
|
Résistance d'isolement |
˃ 10^9 Ohm |
|
Cycles d'accouplement |
≤ 100 |
|
Température ambiante (fonctionnement)* |
-40 °C à + 90 °C |
|
Degré de protection/Indice IP** |
IP65, IP67 |
|
Degré de pollution |
3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Matériau de base de contact |
Laiton (CuZn) |
|
Côté 1 Placage de contact |
Alliage cuivre-argent-or (Cu/Ag/Au) |
|
Couleur du porteur de contact |
Jaune |
|
Classe d'inflammabilité (porteur de contact) |
UL 94 HB |
|
Matériau du corps moulé |
Polyuréthane thermoplastique (TPU) |
|
Couleur du corps moulé |
Jaune |
|
Classe d'inflammabilité (corps moulé) |
UL 94 HB |
|
Couleur du boîtier |
Jaune |
|
Matériau de la fixation |
Aluminium (Al) |
|
Placage de la fixation |
Anodisé; Noir |
|
Couple de serrage (fixation) |
1-1/8" | 70 Ncm, serré à la main |
|
Connecteurs d'accouplement/Montage sur |
RSF 100M-699 ; RKF 100M-699 |
Données du câble
|
Numéro du câble |
S4677 |
|---|---|
|
Taille du conducteur |
16 AWG |
|
Nombre de fils |
10 |
|
Rayon de courbure minimal (inst. fixe) |
˃ 5 x D |
|
Rayon de courbure minimal (inst. flexible) |
˃ 10 x D |
|
Cycles (courbure) |
˃ 5 millions |
|
Matériau conducteur |
Cu |
|
Matériau de la gaine du câble |
Élastomères thermoplastiques (TPE) |
|
Couleur de l'enveloppe du câble |
Jaune |
|
Diamètre D du câble |
Ø 12,75 mm [ 0,502" ] |
|
Matériau d'isolation des fils |
Chlorure de polyvinyle (PVC) |
|
Diamètre du fil isolé |
Ø 2,56 mm [ 0,101" ] |
|
Température ambiante (installation fixe) |
-30 °C à + 90 °C |
|
Température ambiante (installation flexible) |
+ 5 °C à + 90 °C |
|
Type de câble UL |
UL : NEC Type TC-ER (UL 1277) |
|
Classe d'inflammabilité (gaine du câble) |
UL 1685, CSA FT4, IEEC 1202 |
|
Caractéristiques de câble |
Flexibilité : excellente | Résistance à l’abrasion : Très bonne | Résistance aux produits chimiques : résiste à l’eau, aux huiles, aux graisses, aux acides, aux alcalins et aux solvants| Ignifuge : Bon | Sans halogène : Non | Durabilité mécanique : bonne (résiste aux chocs, à la déchirure et à la flexion) | Compatibilité environnementale : environnements extérieurs, huileux, humides ou rugueux |
Données techniques côté 2
|
Côté 2 Sous-famille de produits |
1-1/8" (9, 10, 12, 19 contacts) |
|---|---|
|
Côté 2 Type de contact/genre |
Contact de prise / femelle |
|
Modèle de connecteur, côté 2 |
1-1/8" | Femme | 10 pôles | 0° |
|
Type de fixation, côté 2 |
Filetage femelle (écrou d’accouplement) |
|
Nombre de broches, côté 2 |
10 |
|
Code, côté 2 |
A |
|
Résistance de contact, côté 2 |
≤ 10 mOhm |
|
Résistance d'isolation, côté 2 |
˃ 10^9 Ohm |
|
Cycle d'accouplement, côté 2 |
≤ 100 |
|
Température ambiante (fonctionnement), côté 2 |
-40 °C à + 90 °C |
|
Degré de protection/indice IP, côté 2** |
IP65, IP67 |
|
Degré de pollution, côté 2 |
3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Matériau de base de contact, côté 2 |
Laiton (CuZn) |
|
Placage du contact, côté 2 |
Alliage cuivre-argent-or (Cu/Ag/Au) |
|
Matériau du porteur de contact, côté 2 |
Polyuréthane thermoplastique (TPU) |
|
Couleur du porteur de contact, côté 2 |
Jaune |
|
Classe d'inflammabilité (porteur de contact), côté 2 |
UL 94 HB |
|
Matériau du corps moulé, côté 2 |
Polyuréthane thermoplastique (TPU) |
|
Couleur du corps moulé, côté 2 |
Jaune |
|
Classe d'inflammabilité (corps moulé), côté 2 |
UL 94 HB |
|
Couleur du boîtier, côté 2 |
Jaune |
|
Matériau de la fixation, côté 2 |
Aluminium (Al) |
|
Placage de la fixation, côté 2 |
Anodisé; Noir |
|
Couple de serrage (fixation), côté 2 |
1-1/8" | 70 Ncm, serré à la main |
|
Remarque, côté 2 |
Ne pas déconnecter sous charge |
Autorisations
|
Fichier UL |
E315587 |
|---|---|
|
UL |
UL 2238 ; cURus |
Sécurité & Conformité environnementale
|
PORTÉE |
Conforme |
|---|---|
|
Conforme au RoHS |
Oui |
Résistances
|
Sans halogène |
Non |
|---|---|
|
Résistance aux huiles |
Oui |
Notes
|
Degré de protection/Note de l'indice IP |
Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé. |
|---|---|
|
Note de déclassement |
* Avis de déclassement |
Information
|
Degré de protection/Note de l'indice IP |
Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé. |
|---|---|
|
Note de déclassement |
* Avis de déclassement |
Références des pièces
| Article n° | Description de l'élément | Longueur de câble |
|---|---|---|
| 500003403 | RSRK 100M-S4677/1M | 1 m |
| 500003404 | RSRK 100M-S4677/2M | 2 m |
| 500003405 | RSRK 100M-S4677/4M | 4 m |
| 500003399 | RSRK 100M-S4677/5M | 5 m |
| 500003400 | RSRK 100M-S4677/6M | 6 m |
| 500003401 | RSRK 100M-S4677/7M | 7 m |
| 540003132 | RSRK 100M-S4677/8M | 8 m |
| 500004718 | RSRK 100M-S4677/9M | 9 m |
| 500003393 | RSRK 100M-S4677/10M | 10 m |
| 500003394 | RSRK 100M-S4677/12M | 12 m |
| 500003395 | RSRK 100M-S4677/15M | 15 m |
| 500004749 | RSRK 100M-S4677/16M | 16 m |
| 500004750 | RSRK 100M-S4677/18M | 18 m |
| 500003396 | RSRK 100M-S4677/20M | 20 m |
| 500004753 | RSRK 100M-S4677/21M | 21 m |
| 500004756 | RSRK 100M-S4677/22M | 22 m |
| 500004754 | RSRK 100M-S4677/23M | 23 m |
| 500004632 | RSRK 100M-S4677/24M | 24 m |
| 500003411 | RSRK 100M-S4677/25M | 25 m |
| 500004779 | RSRK 100M-S4677/28M | 28 m |
| 500003397 | RSRK 100M-S4677/30M | 30 m |
| 500004631 | RSRK 100M-S4677/32M | 32 m |
| 500004633 | RSRK 100M-S4677/38M | 38 m |
| 500004634 | RSRK 100M-S4677/45M | 45 m |