Numéro de produit: N11R AM 5

N11R, filetage M26 x 1,5, prise mâle, montage frontal, boîtier gris/métal, 60 V, 5 A, avec filetage de panneau PG 13,5

Connecteur circulaire NR, filetage M26 x 1,5, embase, mâle, montage frontal, 11 broches + PE, boîtier gris/métal, 60 V, 5 A, avec filetage de panneau PG 13,5

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Couleur du boîtier

gris/argenté

Nombre de broches

11+EP

Modèle standard

DIN EN 175201-804

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Matériau du porteur de contact

PBT GF, gris

Résistance de contact

≤ 10 mOhm

Type de montage

PG13,5

Dimensions broche

Ø1,6 mm

Degré de pollution

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Courant nominal

5 A

Tension nominale d'impulsion

0,8 kV

Tension nominale

50 V AC/60 V DC

Côté 1 Type de contact/genre

mâle

Type de connexion

Serti

Matériau du boîtier

PBT GF / CuZn, gris

Matériau du joint torique

NBR

Surface

Cu/ Ni

Degré de protection / Classement IP (CEI 60529)

IP65

Accessoires à commander séparément

933-700-001 : N11R EF S, boîtier droit en métal plein de prise de câble, 733-386-..., RSCB 162/1, contact serti sur la bobine

Connecteurs d'accouplement/Montage sur

932-630-106 : N11R EF, écrou de verrouillage droit en métal pour prise de câble

Couple de serrage (vis de fixation)

M 26 x 1,5 : (40-50) Ncm, droit

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.40 Date de révision : 12-11-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.40 Date de révision : 12-11-2025


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
932627106 N11R AM 5