Numéro de produit: N11R BM FA F

Obsolète | Aucun remplacement

Connecteur circulaire NR, filetage M26 x 1,5, montage sur site, mâle, montage en surface, 11 broches + PE, boîtier métallique, CA 25 V / CC 50 V, 5 A

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Obsolète
N11R BM FA F

Spécifications

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Description

fiche d'appareil avec condensateur de filtrage

Couleur du boîtier

noir

Nombre de broches

11+EP

Modèle standard

DIN EN 175201-804

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Matériau du porteur de contact

PA 66 GF, noir

Matériau du contact

CuZn

Résistance de contact

≤ 5 mOhm

Cycles d'accouplement

max. 50

Dimensions broche

Ø1,6 mm

Degré de pollution

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Courant nominal

5 A

Tension nominale d'impulsion

0,5 kV

Tension nominale

25 V AC/50 V DC

Côté 1 Type de contact/genre

mâle

Type de connexion

soudage

Côté 1 Placage de contact

Cu/Ag

Degré de protection / Classement IP (CEI 60529)

IP65

Accessoires à commander séparément

932-632-106 : N11R FF, prise de câble coudée, 734-633-001 : N6R-40, joint plat conducteur

Connecteurs d'accouplement/Montage sur

932-630-106 : N11R EF, prise de câble droite

Couple de serrage (vis de fixation)

M 3 : (50-60) Ncm, non inclus dans la livraison

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.46 Date de révision : 12-11-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.46 Date de révision : 12-11-2025


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
933100100 N11R BM FA F