Numéro de produit: N6R AM 2 D

N6R, filetage M26 x 1,5, prise mâle, montage frontal, montage hermétique, boîtier gris, 250 V, 10 A, avec filetage de panneau PG 13,5, conception monobloc

Connecteur circulaire NR, filetage M26 x 1,5, embase, mâle, montage frontal, 6 broches + PE montées hermétiquement, boîtier gris, 250 V, 10 A, avec filetage de panneau PG 13,5, conception monobloc

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Couleur du boîtier

gris

Nombre de broches

6+EP

Modèle standard

DIN EN 175201-804

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Matériau du contact

CuZn

Résistance de contact

≤ 10 mOhm

Cycles d'accouplement

max. 50

Dimensions broche

Ø1,6 mm

Degré de pollution

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Courant nominal

10 A

Tension nominale d'impulsion

4,0 kV

Tension nominale

250 V AC/DC

Côté 1 Type de contact/genre

mâle

Type de connexion

soudage

Côté 1 Placage de contact

Cu/Ag

Matériau du joint

NBR

Matériau du boîtier

PA 66

Degré de protection / Classement IP (CEI 60529)

IP65, IP67

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.40 Date de révision : 12-11-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.40 Date de révision : 12-11-2025


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
932207206 N6R AM 2 D