Numéro de produit: N6R BFE

N6R, filetage M26 x 1,5, embase femelle, montage sur panneau avec bride, boîtier gris, 250 V, 10 A

Connecteur circulaire NR, filetage M26 x 1,5, embase femelle, montage sur panneau avec bride, 6 broches + PE, boîtier gris, 250 V, 10 A

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Couleur du boîtier

gris

Nombre de broches

6+EP

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Matériau du porteur de contact

PBT

Degré de pollution

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Courant nominal

10 A

Côté 1 Type de contact/genre

femelle

Matériau du joint

NBR

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.38 Date de révision : 12-11-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.38 Date de révision : 12-11-2025


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
931730106 N6R BFE