Numéro de produit: N6R BM FA

N6R, filetage M26 x 1,5, montage sur site, mâle, montage en surface avec bride, boîtier gris, 250 V, 10 A

Connecteur circulaire NR, filetage M26 x 1,5, montage sur site, mâle, montage en surface avec bride, 6 broches + PE, boîtier gris, 250 V, 10 A

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Description

connecteur monté en surface

Couleur du boîtier

gris

Nombre de broches

6+EP

Modèle standard

DIN EN 175201-804 (DIN 43651)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Matériau du porteur de contact

PBT GF

Résistance de contact

≤ 10 mOhm

Cycles d'accouplement

max. 50

Dimensions broche

Ø1,6 mm

Degré de pollution

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Courant nominal

10 A

Tension nominale d'impulsion

2,5 kV

Tension nominale

250 V AC/DC

Côté 1 Type de contact/genre

mâle

Type de connexion

serti, contact à commander séparément.

Matériau du joint

NBR, marron

Matériau du boîtier

PA 6 GF

Degré de protection / Classement IP (CEI 60529)

IP65

Accessoires à commander séparément

N6R FF R, prise de câble, RSC 162: 732-725-021, contact serti (simple)

Connecteurs d'accouplement/Montage sur

N6R FF, prise de câble ; CM 02 D 14S: 732-321-002, joint plat

Couple de serrage (vis de fixation)

M 3 : (50-60) Ncm

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.40 Date de révision : 12-11-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.40 Date de révision : 12-11-2025


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
932437206 N6R BM FA