Numéro de produit: N6R FM R

N6R, filetage M26 x 1,5, montage sur site, mâle, coudé, boîtier gris, 250 V, 10 A, PG 11 avec serre-câble et cage de serrage : comprend une vis de montage moletée

Connecteur circulaire NR, filetage M26 x 1,5, connectable sur site, mâle, coudé, 6 broches + PE, boîtier gris, 250 V, 10 A, PG 11 avec serre-câble et cage de serrage : comprend une vis de montage moletée

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Couleur du boîtier

gris

Nombre de broches

6+EP

Modèle standard

DIN EN 175201-804

Décharge de traction

cage de serrage

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Matériau du porteur de contact

PBT

Résistance de contact

≤ 10 mOhm

Cycles d'accouplement

max. 50

Degré de pollution

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Courant nominal

10 A

Tension nominale d'impulsion

4,0 kV

Tension nominale

250 V AC/DC

Câbles appropriés

Ø7 mm à Ø 9 mm

Côté 1 Type de contact/genre

femelle

Type de connexion

Serti

Matériau du joint

NBR

Matériau du boîtier

PBT

Degré de protection / Classement IP (CEI 60529)

IP65

Accessoires à commander séparément

831-002-011, Codage NC 6

Couple de serrage (presse-étoupe)

PG 11 : (250-375) Ncm

Couple de serrage (vis de fixation)

2,9x13 : (40-50) Ncm, 4x

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.38 Date de révision : 12-11-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.38 Date de révision : 12-11-2025


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
931727106 N6R FM R