Numéro de produit: RK 190M-669

Obsolète | Remplacement : RK 190M-769

Cordon d'alimentation simple | 1-1/8" - Femelle droite | Nombre de contacts : 19 | 300 V / 8 & 3 A | Câble PUR jaune ; 19 x 18 AWG ; NUMÉRIQUE | cURus 2238

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Obsolète

Spécifications

Vue de face

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 10 Pin 11 Pin 12 Pin 13 Pin 14 Pin 15 Pin 16 Pin 17 Pin 18 Pin 19
black 1 black 2 black 3 black 4 black 5 black 6 black 7 black 8 black 9 black 10 black 11 green-yellow black 13 black 14 black 15 black 16 black 17 black 18 black 19

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Côté 1 Sous-famille de produits

1-1/8" (9 ; 10 ; 12 ; 19 contacts)

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Côté 1 Type de contact/genre

Contacts de prise / femelle

Modèle de connecteur

1-1/8" | Femme | 19 pôles | 0°

Nombre de broches

19 (18+EP)

Code, côté 1

A

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Filetage femelle (écrou d’accouplement)

Tension nominale

300 V

Tension nominale (UL)

300 V

Tension de fonctionnement

270 V

Courant nominal (UL)*

Puissance 8 A | Signal 3 A

Cycles d'accouplement

≤ 50

Température ambiante (fonctionnement)*

-40°C à +90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67, NEMA 6P

Degré de pollution

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

Laiton (CuZn)

Côté 1 Placage de contact

Alliage or / argent (Au / Ag)

Matériau du porteur de contact

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du porteur de contact

Jaune

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Matériau du corps moulé

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du corps moulé

Jaune

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

Aluminium (Al)

Placage de la fixation

Anodisé; Noir

Couple de serrage (fixation)

1-1/8'' : 70 Ncm, serrage à la main

Accessoires à commander séparément

500000358 - Adaptateur de filetage RS-TU

Numéro du câble

669

Taille du conducteur

18 AWG

Nombre de fils

19

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Cycles (courbure)

˃ 5 millions.

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

Polyuréthane (PUR)

Couleur de l'enveloppe du câble

Jaune

Diamètre D du câble

Ø12.4 mm

Matériau d'isolation des fils

Chlorure de polyvinyle avec nylon (PVC-nylon)

Diamètre du fil isolé

Ø2.00 mm

Température ambiante (installation fixe)

-40°C à +90 °C

Type de câble UL

AWM 20233

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

FT1

Caractéristiques de câble

Flexibilité : Excellente | Résistance à l’abrasion : Excellente | Résistance aux produits oléochimiques : Excellente | Résistance aux UV : Bonne à excellente | Performance à basse température : Excellente (flexible jusqu’à -25 °C) | Ignifugation : Variable | Sans halogène : Oui | Durabilité mécanique : Élevée (résistance aux chocs, aux déchirures et à la flexion) | Adaptation environnementale : Extérieur ; environnements huileux ; humides ; ou difficiles & °C

Fichier UL

E315587

UL

UL 2238 ; cURus

Conforme au RoHS

Oui

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
500003339 ABANDONNÉ 2 m
500000747 ABANDONNÉ 5 m
500002987 ABANDONNÉ 6 m
500000748 ABANDONNÉ 10 m
500000748 RK 190M-669/10 M 10 m
500000746 ABANDONNÉ 15 m
500000745 ABANDONNÉ 20 m
500001299 ABANDONNÉ 20 pi
500001299 RK 190M-669/20F 20 pi
500000818 ABANDONNÉ 25 m
500000778 ABANDONNÉ 30 m
500001301 ABANDONNÉ 30 pi
500002246 ABANDONNÉ 40 m
500003182 ABANDONNÉ 50 m
500003183 ABANDONNÉ 60 m