Numéro de produit: RK 60A-896
7/8" - Femelle 0° | #Contacts : 6 | 600 V | Câble : jaune (TPE) ; 16 AWG ; États-Unis | cURus
Cordon d'alimentation simple | 7/8" - Femelle droit | Nombre de contacts : 6 | 600 V / 8 A | Câble : TPE jaune ; 6 x 16 AWG ; US | UL 2238 ; cURus
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Information
Vue de face
Matériaux
Circuit
Données du câble
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Technical Information
Resources
Catalogues
Technical Information