Numéro de produit: RKC 50/16

7/8" - Femelle 0° | Nombre de contacts : 5 | 600 V | Boîtier noir, presse-étoupe PG16 noir | cURus

Connecteur femelle droit 7/8" à fixer sur site | Nombre de contacts : 5 (4+PE) | 600 V / 12 A | Boîtier noir, presse-étoupe PG16 noir | cURus

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Description de l'élément

RKC 50/16

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Côté 1 Sous-famille de produits

7/8" (2, 3, 4, 5, 6 contacts)

Type de connecteur

Assemblage sur site

Sous-type de connecteur

7/8"

Côté 1 Type de contact/genre

Contacts de prise / femelle

Modèle de connecteur

7/8" | Femelle | 5 pôles | 0°

Nombre de broches

5 (4+ (PE)

Code, côté 1

A

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Filetage femelle (écrou d’accouplement)

Tension nominale

250 V (norme CEI)

Tension nominale (UL)

600 V

Courant nominal

9 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Type de connexion

Borne à vis

Presse-étoupe

PG 16

Section transversale

max. 1.0 mm²

Câbles appropriés

Ø 12,0-14,0 mm

Température ambiante (fonctionnement)*

-40 °C à + 90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

Laiton (CuZn)

Côté 1 Placage de contact

Alliage cuivre-or (Cu/Au)

Matériau du porteur de contact

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du porteur de contact

Noir

Matériau du boîtier

Nylon 66 (PA 66)

Couleur du boîtier

Noir

Matériau du presse-étoupe

Nylon 66 (PA 66)

Joint du presse-étoupe

Caoutchouc nitrile butadiène (NBR)

Couleur du presse-étoupe

Noir

Matériau de la fixation

Aluminium (Al)

Placage de la fixation

Noir anodisé

Matériau du joint torique

Caoutchouc nitrile butadiène (NBR)

Fichier UL

E104696

UL

cURus

Conforme au RoHS

Conforme

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note

Ne pas connecter/déconnecter sous charge.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note

Ne pas connecter/déconnecter sous charge.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Matériau du presse-étoupe
11224 RKC 50/16 Nylon 66 (PA 66)