Numéro de produit: RKCS 4S/11

Connecteur d'alimentation M12 à fixer sur le terrain : femelle, droit, 4 broches (3 + PE), codé S, blindé, boîtier argenté, à vis, 600 V CA/CC

Connecteur d'alimentation M12 à fixer sur le terrain : femelle, droit, 4 broches (3 + PE), codé S, blindé, boîtier argenté, à vis, 600 V CA/CC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Côté 1 Sous-famille de produits

De puissance M12

Type de connecteur

Assemblage sur site

Côté 1 Type de contact/genre

femelle

Modèle de connecteur

droit

Nombre de broches

4(3+PE)

Code, côté 1

S

Type de blindage

Blindé

Type de fixation

Écrou de couplage

Tension nominale

630 V

Tension nominale d'impulsion

6,0 kV

Tension de fonctionnement

600 V AC/DC

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Type de connexion

Vis

Presse-étoupe

PG 11

Diamètre maximal d'isolation des fils

max. Ø2,9 mm

Décharge de traction

cage de serrage

Câbles appropriés

3 joints fournis (Ø3 - Ø6 mm, Ø5 - Ø9 mm, Ø8 - Ø11 mm)

Température ambiante (fonctionnement)*

-40 °C à + 125 °C, avis de déclassement

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-111

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

PBT GF

Couleur du porteur de contact

noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-2

Matériau du boîtier

CuZn

Revêtement du boîtier

Ni

Couleur du boîtier

argenté

Matériau du presse-étoupe

CuZn

Placage du presse-étoupe

Ni

Joint du presse-étoupe

NBR

Matériau de la décharge de traction

PBT GF

Classe d'inflammabilité (décharge de traction)

UL 94 V-2

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

Cu/Ni

Matériau de blindage

CuZn, placage : Ni

Matériau du joint torique

FKM

Conforme au RoHS

oui

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Section transversale du conducteur Courant nominal
934935008 RKCS 4S/11 max 1,5 mm² 16 A