Numéro de produit: RKP6U 4T-033

Connecteur d'alimentation M12 : femelle, montage avant (positionnable), 4 broches, codage T, boîtier argenté, 50 V CA / 60 V CC, 16 A

Connecteur d'alimentation M12 : femelle, montage avant (positionnable), 4 broches, codage T, boîtier argenté, 50 V CA / 60 V CC, 16 A

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
brown white blue black

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Côté 1 Sous-famille de produits

De puissance M12

Type de connecteur

Réceptacle

Côté 1 Type de contact/genre

femelle

Modèle de connecteur

Montage avant (positionnable)

Nombre de broches

4

Code, côté 1

T

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Écrou de couplage

Tension nominale

63 V

Tension nominale d'impulsion

1,5 kV

Tension de fonctionnement

50 V AC/60 V DC

Courant nominal

16 A

Courant nominal (UL)*

16 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

-40 °C à + 125 °C, avis de déclassement

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67, IP69K

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-111

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuNi

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

PBT GF

Couleur du porteur de contact

gris foncé

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-2

Matériau du boîtier

CuZn

Revêtement du boîtier

Ni

Couleur du boîtier

argenté

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

Cu/Ni

Matériau du joint torique

FKM

Diamètre du fil isolé

1.75 mm²

Fichier UL

E497237

UL

cULus

Conforme au RoHS

oui

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
934980504 RKP6U 4T-033/0,2 M 0.2 m
934980508 RKP6U 4T-033/0,5 M 0.5 m