Numéro de produit: RKPA 3-802

Mini cordon d'alimentation à extrémité unique : 7/8 po, femelle, droit, 3 broches (2 + PE), corps noir, 600 V, 18 A ; câble noir TPE, 14 AWG

Mini cordon d'alimentation à extrémité unique : 7/8 po, femelle, droit, 3 broches (2 + PE), corps noir, 600 V, 18 A ; câble noir TPE, 14 AWG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Côté 1 Sous-famille de produits

7/8"

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Côté 1 Type de contact/genre

femelle

Modèle de connecteur

droit

Nombre de broches

3(2+PE)

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Écrou de couplage

Tension nominale (UL)

600 V

Courant nominal (UL)*

18 A

Température ambiante (fonctionnement)*

-30 °C à + 90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP 67, IP 68

Matériau de base de contact

CuSn

Côté 1 Placage de contact

Ni/Au

Matériau du porteur de contact

PVC

Couleur du porteur de contact

noir

Matériau du corps moulé

PVC

Couleur du corps moulé

noir

Matériau de la fixation

CuZn

Numéro du câble

802

Taille du conducteur

14 AWG

Nombre de fils

3

Matériau de la gaine du câble

Élastomères thermoplastiques (TPE)

Couleur de l'enveloppe du câble

Noir

Diamètre D du câble

ø 0.359"

Matériau d'isolation des fils

PVC/NYLON

Température ambiante (installation fixe)

-30 °C à + 90 °

Type de câble UL

TC-ER

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

FT-4

Fichier UL

E482233

UL

TC-ER

Conforme au RoHS

Oui

Résistance aux huiles

Résistance aux hydrocarbures I/II

Résistance aux UV

Résistance à la lumière du soleil

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
511000718 RKPA 3-802/0,5M 0.5 m
511000719 RKPA 3-802/1M 1 m
511000721 RKPA 3-802/2M 2 m
511000723 RKPA 3-802/3M 3 m
511000724 RKPA 3-802/4M 4 m
511000725 RKPA 3-802/5M 5 m
511000726 RKPA 3-802/6M 6 m
511000727 RKPA 3-802/8M 8 m
511000728 RKPA 3-802/10M 10 m
511000729 RKPA 3-802/12M 12 m
511000730 RKPA 3-802/14M 14 m
511000731 RKPA 3-802/15M 15 m
511000732 RKPA 3-802/18M 18 m
511000733 RKPA 3-802/20M 20 m
511000734 RKPA 3-802/22M 22 m
511000735 RKPA 3-802/25M 25 m
511000736 RKPA 3-802/30M 30 m
511000737 RKPA 3-802/35M 35 m
511000738 RKPA 3-802/40M 40 m
511000739 RKPA 3-802/45M 45 m
511000740 RKPA 3-802/50M 50 m
511000720 RKPA 3-802/1,5M 1.5 m
511000722 RKPA 3-802/2,5M 2.5 m

Ressources

Resources