Numéro de produit: RKT 4L-995 SW

Cordon d'alimentation M12 à une extrémité : femelle, droit, 4 broches, codage L, corps noir, 50 V CA/60 V CC, 16 A ; câble noir TPE, 1,50 mm²

Cordon d'alimentation M12 à une extrémité : femelle, droit, 4 broches, codage L, corps noir, 50 V CA/60 V CC, 16 A ; câble noir TPE, 1,50 mm²

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
RKT 4L-995 SW

Spécifications

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Côté 1 Sous-famille de produits

De puissance M12

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Côté 1 Type de contact/genre

femelle

Modèle de connecteur

droit

Nombre de broches

4

Code, côté 1

L

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Écrou de couplage

Tension nominale

63 V

Tension nominale (UL)

63 V

Tension nominale d'impulsion

1,5 kV

Courant nominal

16 A

Courant nominal (UL)*

16 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

-40 °C à + 125 °C, avis de déclassement

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67, IP69K

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-111

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuNi

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

PBT GF

Couleur du porteur de contact

noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-2

Matériau du corps moulé

TPE

Couleur du corps moulé

noir

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

Cu/Ni

Matériau du joint torique

FKM

Couple de serrage (vis de contact)

M 12x1 : (60-65) Ncm, serrage à la main

Numéro du câble

995

Taille du conducteur

1.50 mm²

Nombre de fils

4

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 10 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Cycles (courbure)

˃ 1 million

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

TPE

Couleur de l'enveloppe du câble

noir

Diamètre D du câble

Ø 8,7 mm ± 0,2 mm

Matériau d'isolation des fils

PVC/PVC-Polyamide

Diamètre du fil isolé

ø2.55 mm

Blindage complet (câble)

-

Température ambiante (installation fixe)

-40 °C à + 90 °C

Température ambiante (installation flexible)

-5 °C à + 90 °C

Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement)

-

Type de câble UL

Style UL/CSA, NEC (UL) TC_ER, WTTC ou AWM 20328 (900 V 105 °C)

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

UL1685 FT4/IEEE 1202 test à la flamme sur plateau vertical, FT4

Fichier UL

E497237

UL

UL 2237 ; cULus

VDE

Oui

Conforme au RoHS

Oui

Sans halogène

-

Résistance aux huiles

Résistance aux hydrocarbures II

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Caractéristiques du produit

Pour garantir la protection contre les infiltrations, veuillez vérifier la position du joint torique avant la connexion. Un joint torique mal positionné entraîne une défaillance potentielle de la protection contre les infiltrations.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Caractéristiques du produit

Pour garantir la protection contre les infiltrations, veuillez vérifier la position du joint torique avant la connexion. Un joint torique mal positionné entraîne une défaillance potentielle de la protection contre les infiltrations.