Numéro de produit: RKTS 4S-915
Cordon d'alimentation M12 à une extrémité, applications d'alimentation industrielles, câble PVC noir, blindé, femelle, droit, codage S, 4 broches (3+PE), 4 x 1,5 mm²
Cordon d'alimentation asymétrique M12, applications d'alimentation industrielle, câble noir en PVC, blindé, AWM : 21179, femelle, droit, codé S, 4 broches, 4x1,5 mm², tension de service 600 V AC / DC, courant nominal 16 A, -40 °C 125 °C (température de fonctionnement), adapté aux environnements IP65, IP67, IEC 61076-2-111, UL 2237 ; cULus
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Information
Vue de face
Matériaux
Circuit
Données du câble
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Product Certifications
Resources
Catalogues
Product Certifications